Pubblica i tuoi prodotti
Pleiad G4 Wallwasher
Pleiad G4 Wallwasher
    Fagerhult

    Pleiad G4 Wallwasher

    An efficient, asymmetrical downlight for illuminating walls with a light that reaches all the way up to the corner of the ceiling. With several luminous fluxes and reflector options, G4 Wallwasher is also available with Tunable White and RGB/W. Luminaire body in cast aluminium and white PBT-plastic. Visible reflector ring in white PBT plastic (RAL 9003). Key Features: Lumen: 500lm, 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 2500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Asymmetrical Voltage: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
    Voce di capitolato
    • Dimension: 183 mm Diameter, 138 mm Height
      Weight: 0.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, ConnectionCableWithPlug, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, WagoWinsta3WayMale

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, , see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPleiad-G4-Wallwasher
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Oceania Europa Nord America Africa