Pubblica i tuoi prodotti
Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO

    FAKRO FTP-V P2, manufactured in pine, vacuum impregnated and coated with polyurethane lacquer roof window. Dedicated for roof pitches from 15 to 90 degrees. Easy cleaning of the outer pane and operating the awning blind with the use of blocking sash bolt when rotated through 180 degrees. The handle is located at the bottom of the sash and it's equipped with a two step micro-opening facilty.

    A wide range of accessories. Ability to install electrical controls.

    Voce di capitolato
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocentre_pivot_ftu_v_p2
    • Famiglia di prodottoRoof window
    • Gruppo di famigliaCentre pivot
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings