Pubblica i tuoi prodotti
Miller staircase MSP | FAKRO
Miller staircase MSP | FAKRO
Miller staircase MSP | FAKRO
Miller staircase MSP | FAKRO
Miller staircase MSP | FAKRO
    FAKRO

    Miller staircase MSP | FAKRO

    3.0 su 5 stelle3.0(7 recensioni)

    The MSP Pivot leaning staircase thanks to its special design and the use of lightweight spruce wood can be folded away freeing up the space around the staircase when it is not in use. For added safety and comfort as standard the staircase is equipped with a handrail which can be mounted on the left- or right-hand side.

    Voce di capitolato
    • Weight limit: 160 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomiller_staircase_msp_2
    • Famiglia di prodottoLoft ladders
    • Gruppo di famigliaMiller staircase
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Scale a pioli
    • Clasificazione IFCScalino
    • Nome UNSPSCLadders and scaffolding
    • Codice UNSPSC301915
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Codice CSI MasterFormat 201406 43 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Stairs and Railings
    • Numero OmniClass23-17 23 17
    • Titolo OmniClassStairs
    • Codice CSI UniFormat IIC2010
    • Titolo CSI UniFormat IIStair Construction