Pubblica i tuoi prodotti
Window with raised axis of rotation FYW-V U41 AWMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYW-V U41 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYW-V U41 AWMX FSC | FAKRO

    Richly equipped pivot window with axis of rotation situated above the centre of the window, so even a tall person can easily walk up to the window edge. When installed in roofs with pitches 39 to 43 degrees the window satisfies the requirements of DIN 5034-1 standard, according to which the bottom window edge has to be placed 95 cm above the floor level and the top minimum 220 cm.

    Manufactured in specially prepared pine and vacuum impregnated.

    Wide range of additional accessories. Suitable for pitches from 20 to 65 degrees. Can be installed in combinations.

    Voce di capitolato
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoraised_axis_fyw_v_u41_awmx_fsc
    • Famiglia di prodottoRoof window
    • Gruppo di famigliaWindows with raised axis of rotation
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings