Pubblica i tuoi prodotti
NIKO Lampada da tavolo bianca diffusore PC

NIKO Lampada da tavolo bianca diffusore PC

NIKO è un apparecchio da tavolo progettato da Nahtrang con un caricatore per telefono cellulare wireless. La sua struttura presenta un caricatore wireless in legno e una porta USB. La sorgente luminosa è regolabile (6,6W- 3,3W-0,33W) e grazie all'interruttore posto sulla base il suo utilizzo è molto intuitivo. Design nordico e doppia funzione, NIKO è realizzata con diffusore in policarbonato ed è pensata per illuminare camere da letto e soggiorni.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 01025

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776168008

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Serie: 0105

    Materiale schermo: Aluminium+Wood

    Materiale diffusore: Aluminio+Madera

    Materiale paletta: Aluminium+Bois

    Finitura principale: Alluminio+Legno

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

    Lampadina consigliata: Matt White

    Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

    Lumen max: Blanc Mat

    Tensione: Bianco Opaco

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 7

    Tipo di motore: 1w 80Lm / 4w 250Lm / 7w 500Lm

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A

    Formato della lampadina: 500lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 220

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 300

    Peso netto della scatola individuale (KG): 145

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico01025_-_NIKO-White-table-lamp-PC-diffuser
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaACCESORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)160
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo