Pubblica i tuoi prodotti
FUGA LARGE Proiettore bianco LED 18W 2700K 24°

FUGA LARGE Proiettore bianco LED 18W 2700K 24°

Versione LARGE di FUGA, una famiglia di proiettori in formato tubolare. Possono essere orientati sull'asse verticale di 350° e sull'asse orizzontale di 90°. Tutti i componenti sono alloggiati all'interno dell'alloggiamento del proiettore, ottenendo un design aerodinamico. I proiettori distribuiscono la luce dove ce n'è più bisogno grazie alla possibilità di orientarli per evidenziare elementi o distribuire la luce in modo uniforme. Con una temperatura colore di 2700K, questo proiettore permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti. La versione 24° è ideale come luce d'accento in vetrine o vetrine, in ristoranti e alberghi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 011300101

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776155350

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 0112

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

    Lampadina consigliata: White

    Informazioni massime sul driver: Blanco

    Lumen max: Blanc

    Tensione: Bianco

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 23W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: COB LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 1350lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-277V

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): 82

    Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 24

    Volume della scatola Ind. Trawl: 245

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 95

    Peso netto della scatola individuale (KG): 95

    Peso netto dell'articolo consolidato: 95

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico011300101_-_FUGA-LARGE-White-projector-LED-18W-2700K-24
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)170
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto