Riferimento: 0114LF32D
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776335752
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: PROIETTORE CON GUIDA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: TARGET Proiettore nero 28W leaf 35° DALI
Descrizione del prodotto: Il design del proiettore da binario TARGET raggiunge l'espressione minima del volume visivo, donando spaziosità al luogo e dando risalto all'architettura e agli elementi da illuminare. La sorgente luminosa di questo apparecchio contribuisce alla crescita delle piante da interno. Questo proiettore da binario TARGET nero ha una potenza di 28W, un angolo di 35° e dispone del sistema di controllo DALI.
Serie: 0114
Materiale corpo: Alluminio
Finitura corpo: Nero Opaco
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 13W
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: COB LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 700mA CC
Lumen max: 1426
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 2700K
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 35°
Altezza totale: 215
Profondità: 52
Diametro totale: 111
Tipo di regolazione del motore: DALI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,65