Pubblica i tuoi prodotti
FOST TRACK proiettore nero Ø70 43W 60° BREAD

FOST TRACK proiettore nero Ø70 43W 60° BREAD

La famiglia di faretti da binario FOST TRACK nasce per illuminare punti molto specifici. Ha un design semplificato, con un driver integrato nell'adattatore del binario stesso, facile da installare in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Il suo design multifunzionale, il driver integrato nell'adattatore per binario stesso e i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica, consentendo al tempo stesso di modificare il fascio o ridurre l'abbagliamento. Ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e anche spazi domestici. Questo proiettore da binario nero ha un diametro di Ø70, un angolo di 60° e una potenza di 43W.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0118BR62-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776258716

    Articolo tariffario: 9405119090

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: PROIETTORE CON GUIDA

    Descrizione commerciale: FOST TRACK proiettore nero Ø70 43W 60° BREAD

    Descrizione del prodotto: La famiglia di faretti da binario FOST TRACK nasce per illuminare punti molto specifici. Ha un design semplificato, con un driver integrato nell'adattatore del binario stesso, facile da installare in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Il suo design multifunzionale, il driver integrato nell'adattatore per binario stesso e i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica, consentendo al tempo stesso di modificare il fascio o ridurre l'abbagliamento. Ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e anche spazi domestici. Questo proiettore da binario nero ha un diametro di Ø70, un angolo di 60° e una potenza di 43W.

    Serie: 0117

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0118BR62-110_-_FOST-TRACK-black-projector-70-43W-60deg-BREAD
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaTrack Projectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted