Riferimento: 0118FS11-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776382251
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: PROIETTORE CON GUIDA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: FOST TRACK Proiettore binario blanco Ø70 43W 18° FASHION
Descrizione del prodotto: La famiglia di faretti da binario FOST TRACK nasce per illuminare punti molto specifici. Ha un design semplificato, con un driver integrato nell'adattatore del binario stesso, facile da installare in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Il suo design multifunzionale, il driver integrato nell'adattatore per binario stesso e i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica, consentendo al tempo stesso di modificare il fascio o ridurre l'abbagliamento. Ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e anche spazi domestici. Questo proiettore da binario bianco ha un diametro di Ø70, un angolo di 18° e una potenza di 43W. Ideale per l'illuminazione moda.
Serie: 0117
Materiale corpo: Alluminio
Finitura corpo: Bianco Opaco
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 43W
Sorgente luminosa: COB LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 1050mA CC
Lumen max: 3447lm
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 3100K
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 18
Altezza totale: 165
Diametro totale: 70
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01