Riferimento: 0118MT62-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776258730
Articolo tariffario: 9405119090
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: PROIETTORE CON GUIDA
Descrizione commerciale: FOST TRACK proiettore nero Ø70 43W 60° MEAT
Descrizione del prodotto: La famiglia di faretti da binario FOST TRACK nasce per illuminare punti molto specifici. Ha un design semplificato, con un driver integrato nell'adattatore del binario stesso, facile da installare in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Il suo design multifunzionale, il driver integrato nell'adattatore per binario stesso e i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica, consentendo al tempo stesso di modificare il fascio o ridurre l'abbagliamento. Ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e anche spazi domestici. Questo proiettore da binario nero ha un diametro di Ø70, un angolo di 60° e una potenza di 43W.
Serie: 0117
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01