Riferimento: 0118X4062W
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776338142
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: PROIETTORE CON GUIDA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: FOST TRACK proiettore nero Ø70 43W CRI97 4000K 60° Casambi
Descrizione del prodotto: La famiglia di faretti da binario FOST TRACK nasce per illuminare punti molto specifici. Ha un design semplificato, con un driver integrato nell'adattatore del binario stesso, facile da installare in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Il suo design multifunzionale, il driver integrato nell'adattatore per binario stesso e i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica, consentendo al tempo stesso di modificare il fascio o ridurre l'abbagliamento. Ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e anche spazi domestici. Questo proiettore a binario nero ha un diametro di Ø70, una temperatura di colore di 4000K, CRI97, un angolo di 60°, una potenza di 43W e il sistema di controllo Casambi.
Serie: 0117
Materiale corpo: Alluminio
Finitura corpo: Nero Opaco
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 43W
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: COB LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 1050mA CC
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 4000K
CRI: 97
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Gradi di apertura: 36°
Altezza totale: 165
Diametro totale: 70
Tipo di regolazione del motore: CASAMBI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,26