Pubblica i tuoi prodotti
FOST RECESSED proiettore nero  15W CRI90 3000K 20°  Casambi

FOST RECESSED proiettore nero 15W CRI90 3000K 20° Casambi

La famiglia FOST nasce per illuminare punti ben precisi. Ha un design semplificato, con un driver integrato nell'adattatore del binario stesso, facile da installare in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Il suo design multifunzionale, il driver integrato nell'adattatore per binario stesso e i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica, consentendo al tempo stesso di modificare il fascio o ridurre l'abbagliamento. Ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e anche spazi domestici. Questo faretto da incasso nero ha una temperatura colore di 3000K, CRI90, un angolo di 20° e una potenza di 15W. Ha il sistema di controllo Casambi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 012593022W

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776370999

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: INCASSO

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: FOST RECESSED proiettore nero 15W CRI90 3000K 20° Casambi

    Descrizione del prodotto: La famiglia FOST nasce per illuminare punti ben precisi. Ha un design semplificato, con un driver integrato nell'adattatore del binario stesso, facile da installare in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Il suo design multifunzionale, il driver integrato nell'adattatore per binario stesso e i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica, consentendo al tempo stesso di modificare il fascio o ridurre l'abbagliamento. Ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e anche spazi domestici. Questo faretto da incasso nero ha una temperatura colore di 3000K, CRI90, un angolo di 20° e una potenza di 15W. Ha il sistema di controllo Casambi.

    Serie: 0117

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: COB LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 1295lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: 24°

    Adatto a Sea Sid: 0

    Tipo di regolazione del motore: CASAMBI

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,39

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico012593022W_-_FOST-RECESSED-black-projector--15W-CRI90-3000K-20deg--Casambi
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)39
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted