Pubblica i tuoi prodotti
FOST RECESSED proiettore bianco 15W CRI97 3000K 12°

FOST RECESSED proiettore bianco 15W CRI97 3000K 12°

La famiglia FOST nasce per illuminare punti ben precisi. Ha un design semplificato, con un driver integrato nell'adattatore del binario stesso, facile da installare in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Il suo design multifunzionale, il driver integrato nell'adattatore per binario stesso e i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica, consentendo al tempo stesso di modificare il fascio o ridurre l'abbagliamento. Ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e anche spazi domestici. Questo faretto da incasso bianco ha una temperatura colore di 3000K, CRI97, un angolo di 12° e una potenza di 15W.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0125X3011C-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776258037

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: INCASSO

    Descrizione commerciale: FOST RECESSED proiettore bianco 15W CRI97 3000K 12°

    Descrizione del prodotto: La famiglia FOST nasce per illuminare punti ben precisi. Ha un design semplificato, con un driver integrato nell'adattatore del binario stesso, facile da installare in qualsiasi spazio, dando risalto all'architettura. Il suo design multifunzionale, il driver integrato nell'adattatore per binario stesso e i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica, consentendo al tempo stesso di modificare il fascio o ridurre l'abbagliamento. Ideale per spazi commerciali, hotel, ristoranti, negozi e anche spazi domestici. Questo faretto da incasso bianco ha una temperatura colore di 3000K, CRI97, un angolo di 12° e una potenza di 15W.

    Serie: 0117

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0125X3011C-110_-_FOST-RECESSED-white-projector-15W-CRI97-3000K-12deg
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto