Pubblica i tuoi prodotti
GUIDA trifasica incasso nera 2m
GUIDA trifasica incasso nera 2m
GUIDA trifasica incasso nera 2m

    GUIDA trifasica incasso nera 2m

    Binario da incasso trifase lungo 2m. Colore nero.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 01997202

      Catalogo: Architectural

      EAN: 8421776179264

      Articolo tariffario: 8536901000

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Serie: 1121

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

      Lampadina consigliata: Black

      Informazioni massime sul driver: Negro

      Lumen max: Noir

      Tensione: Nero

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      N. di pale: 50/60Hz

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 32

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 2000

      Peso netto della scatola individuale (KG): 53

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico01997202_-_track-black-triphasic-recessed-2m
    • Famiglia di prodottoArchitectural
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC000101
    • Nome ETIMLight-track
    • Nome UNSPSCTrack lighting
    • Codice UNSPSC39111508
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_47
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting tracks
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 21 17
    • Titolo OmniClassLighting Tracks
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL