Pubblica i tuoi prodotti
UNO projector pulldown incasso bianco/bianco 8W 24° 3000K CRI90 DALI

UNO projector pulldown incasso bianco/bianco 8W 24° 3000K CRI90 DALI

UNO ha un design molto piccolo e può illuminare senza occupare molto spazio, sia visivamente che sulla superficie d'incasso. Questo proiettore a scomparsa bianco/bianco, oltre ad essere perfetto per la tua casa, soddisfa anche le esigenze del contract e dell'hospitality. Questo faretto da incasso UNO ha una temperatura colore di 3000K, CRI90, un angolo di 24°, una potenza di 8W e il sistema di controllo TRIAC.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0333930211W-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776259072

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: INCASSO

    Descrizione commerciale: UNO projector pulldown incasso bianco/bianco 8W 24° 3000K CRI90 DALI

    Descrizione del prodotto: UNO ha un design molto piccolo e può illuminare senza occupare molto spazio, sia visivamente che sulla superficie d'incasso. Questo proiettore a scomparsa bianco/bianco, oltre ad essere perfetto per la tua casa, soddisfa anche le esigenze del contract e dell'hospitality. Questo faretto da incasso UNO ha una temperatura colore di 3000K, CRI90, un angolo di 24°, una potenza di 8W e il sistema di controllo TRIAC.

    Serie: 0353

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0333930211W-110_-_UNO-white-white-recessed-projector-pulldown-8W-24deg-3000K-CRI90-DALI
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto