Riferimento: 0333930311W-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776259157
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: INCASSO
Descrizione commerciale: UNO projector pulldown incasso bianco/bianco 8W 37° 3000K CRI90 DALI
Descrizione del prodotto: UNO ha un design molto piccolo e può illuminare senza occupare molto spazio, sia visivamente che sulla superficie d'incasso. Questo proiettore a scomparsa bianco/bianco, oltre ad essere perfetto per la tua casa, soddisfa anche le esigenze del contract e dell'hospitality. Questo faretto da incasso UNO ha una temperatura colore di 3000K, CRI90, un angolo di 37°, una potenza di 8W e il sistema di controllo TRIAC.
Serie: 0353
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01