Riferimento: 034893041D-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776267855
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: INCASSO
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: TEIDE downlight incasso regolabile bianco 10W 40° 3000K CRI90 DALI
Descrizione del prodotto: TEIDE è un sistema modulare di apparecchi da incasso che si caratterizza per la capacità di adattarsi a qualsiasi progetto, il perfetto comfort visivo e l'orientamento dei suoi moduli. Il downlight TEIDE è un faretto da incasso rotondo bianco orientabile dal design semplificato, che offre un'ampia integrazione con l'architettura, ideale per uso residenziale e commerciale. Questo faretto da incasso ha una potenza di 10W, una temperatura di colore di 3000K, CRI90, un angolo di 40° e un sistema di controllo DALI.
Serie: 0346
Materiale corpo: Alluminio
Finitura corpo: Bianco Opaco
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 10W
Sorgente luminosa: COB LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 250mA CC
Lumen max: 798lm
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 3000K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 40
Altezza totale: 88
Diametro totale: 77
Misura di taglio: ø70
Tipo di regolazione del motore: DALI
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01