Riferimento: 035293061D
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776275683
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Fissaggio: Soffitto
Serie: 0346
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß
Lampadina consigliata: Matt White
Informazioni massime sul driver: Blanco Mate
Lumen max: Blanc Mat
Tensione: Bianco Opaco
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 10W
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
Tipo di regolazione del motore: 250mA CC
Formato della lampadina: 807lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): 90
Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM
Lunghezza della scatola individuale (MM): °
Volume della scatola Ind. Trawl: 88
PCS: 60