Pubblica i tuoi prodotti
TEIDE modulo downlight orientable nero 10W 40° 2700K CRI97 TRIAC

TEIDE modulo downlight orientable nero 10W 40° 2700K CRI97 TRIAC

TEIDE è un sistema modulare di apparecchi da incasso che si caratterizza per la capacità di adattarsi a qualsiasi progetto, il perfetto comfort visivo e l'orientamento dei suoi moduli. Il modulo downlight orientabile TEIDE, di colore nero e dal design semplificato, offre un'ampia integrazione con l'architettura, ideale per uso residenziale e commerciale. Questo modulo ha una potenza di 10W, una temperatura colore di 2700K, CRI97, un angolo di 40° e un sistema di controllo TRIAC. È possibile abbinare a questo modulo diverse cornici da incasso quadrate/rettangolari a 1, 2 e 3 luci (disponibili anche in versione frameless).
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0352X2742C-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776264816

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: INCASSO

    Descrizione commerciale: TEIDE modulo downlight orientable nero 10W 40° 2700K CRI97 TRIAC

    Descrizione del prodotto: TEIDE è un sistema modulare di apparecchi da incasso che si caratterizza per la capacità di adattarsi a qualsiasi progetto, il perfetto comfort visivo e l'orientamento dei suoi moduli. Il modulo downlight orientabile TEIDE, di colore nero e dal design semplificato, offre un'ampia integrazione con l'architettura, ideale per uso residenziale e commerciale. Questo modulo ha una potenza di 10W, una temperatura colore di 2700K, CRI97, un angolo di 40° e un sistema di controllo TRIAC. È possibile abbinare a questo modulo diverse cornici da incasso quadrate/rettangolari a 1, 2 e 3 luci (disponibili anche in versione frameless).

    Serie: 0346

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0352X2742C-110_-_TEIDE-Black-adjustable-module-downlight-10W-40deg-2700K-CRI97-TRIAC
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto