Pubblica i tuoi prodotti
KOBO downlight bianco 15W 2700K CRI90  90° IP65

KOBO downlight bianco 15W 2700K CRI90 90° IP65

KOBO è un downlight bianco IP65 per illuminazione generale, con una temperatura di colore di 2700K, un CRI90 e una potenza di 15W. Questo downlight è ideale per l'illuminazione di ospedali, cliniche, palestre e persino spa.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 035592791-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776535640

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: INCASSO

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: KOBO downlight bianco 15W 2700K CRI90 90° IP65

    Descrizione del prodotto: KOBO è un downlight bianco IP65 per illuminazione generale, con una temperatura di colore di 2700K, un CRI90 e una potenza di 15W. Questo downlight è ideale per l'illuminazione di ospedali, cliniche, palestre e persino spa.

    Serie: 0354

    IP: 65

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Tensione: 110V

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico035592791-110_-_KOBO-white-downlight-15W-2700K-CRI90--90deg-IP65
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaRecessed Lamp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto