Pubblica i tuoi prodotti
VIA EVO lampada da parete 1130 27W 3000K nero Casambi

VIA EVO lampada da parete 1130 27W 3000K nero Casambi

Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio a plafone nero con una lunghezza di 1130 mm, con una temperatura di colore di 3000K, una potenza di 27W e un sistema di controllo Casambi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 041005352W

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776277199

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 897198

    Fissaggio: Parete

    Serie: 0411

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: C

    Dimensioni della scatola di scarico: WU-M-672-TC-830

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 27W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    Tipo di regolazione del motore: 800mA CC

    Formato della lampadina: 2841lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): =80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 60°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 68

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1130

    Peso netto della scatola individuale (KG): 40

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico041005352W_-_VIA-EVO-wall-1130-27W-3000K-black-Casambi
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)180
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete