Riferimento: 041006002U-110
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776533042
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: VIA EVO superficie 1130 51W 4000K nero prismático
Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio a plafone nero con una lunghezza di 1130 mm, una temperatura di colore di 4000K, una potenza di 51W e un diffusore prismatico per un maggiore controllo dell'abbagliamento.
Serie: 0411
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Nero
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: D
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 51W
Sorgente luminosa: SMD LED
Informazioni massime sul driver: 1400mA CC
Lumen max: 4285lm
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 4000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 90
Altezza totale: 68
Lunghezza: 1130
Profondità: 40
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01