Pubblica i tuoi prodotti
VIA L Superficie TW OPAL nero

VIA L Superficie TW OPAL nero

Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette la creazione di linee di luce continue o la costruzione di diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION L è un apparecchio a superficie colorata, tunable white con una temperatura di colore di 2700-6500K con CRI>90 e con diffusore opalino. Puoi usarlo per creare configurazioni ad L in superficie VIA EVOLUTION.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 041009512

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776300774

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 891042

    Fissaggio: Parete

    Serie: 0411

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Dimensioni della scatola di scarico: 89602935

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 27W

    N. di pale: 50/60Hz

    Tipo di regolazione del motore: 550mA CC

    Formato della lampadina: 2160lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: 2700 - 6500K

    Altezza della scatola individuale (MM): 90

    Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 34°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 68

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 300

    Peso netto della scatola individuale (KG): 40

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico041009512_-_VIA-L-Surface-TW-OPAL-black
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)120
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted