Pubblica i tuoi prodotti
VIA L Superficie 3000K 400mA nero DALI

VIA L Superficie 3000K 400mA nero DALI

VIA EVOLUTION L è un apparecchio a plafone nero con temperatura di colore di 3000K con CRI80, 400mA e sistema di controllo DALI. Puoi usarlo per creare configurazioni ad L in superficie VIA EVOLUTION.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 041009612D-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776531932

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: VIA L Superficie 3000K 400mA nero DALI

    Descrizione del prodotto: VIA EVOLUTION L è un apparecchio a plafone nero con temperatura di colore di 3000K con CRI80, 400mA e sistema di controllo DALI. Puoi usarlo per creare configurazioni ad L in superficie VIA EVOLUTION.

    Serie: 0411

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale diffusore: PMMA

    Finitura corpo: Nero

    Finitura diffusore: Opale

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 15W

    Informazioni massime sul driver: 400mA CC

    Lumen max: 1329lm

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: 110

    Altezza totale: 68

    Lunghezza: 300

    Profondità: 40

    Tipo di regolazione del motore: DALI

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico041009612D-110_-_VIA-L-Surface-3000K-400mA-black-DALI
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted