Pubblica i tuoi prodotti
VIA EVO TRACK 1130 superficie bianco  UGR<16 3000K 50°

VIA EVO TRACK 1130 superficie bianco UGR<16 3000K 50°

Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVO TRACK permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), oppure costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVO TRACK è un apparecchio a plafone bianco con una lunghezza di 1130 mm, con una temperatura di colore e un angolo di 50°. Il suo UGR<16 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0410T11015

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776340848

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1184660

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: VIA EVO TRACK 1130 superficie bianco UGR<16 3000K 50°

    Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVO TRACK permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), oppure costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVO TRACK è un apparecchio a plafone bianco con una lunghezza di 1130 mm, con una temperatura di colore e un angolo di 50°. Il suo UGR<16 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.

    Serie: 0411

    Materiale corpo: Alluminio+PC

    Finitura corpo: Bianco

    Sorgente luminosa Classe energetica: C

    Codice sorgente luminosa: WU-M-684-B-LV-830

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 32W

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Informazioni massime sul driver: 800mA CC

    Lumen max: 3989lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gradi di apertura: 50°

    Altezza totale: 68

    Lunghezza: 1130

    Profondità: 40

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1,40

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0410T11015_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-white--UGR-16-3000K-50deg
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Peso Netto (Kg)140
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted