Riferimento: 0410T11025
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776340930
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1184660
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: VIA EVO TRACK 1130 superficie nero UGR<16 3000K 50°
Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVO TRACK permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), oppure costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVO TRACK è un apparecchio a plafone nero con una lunghezza di 1130 mm, con una temperatura di colore e un angolo di 50°. Il suo UGR<16 lo rende un'alternativa perfetta per le applicazioni da ufficio.
Serie: 0411
Materiale corpo: Alluminio+PC
Finitura corpo: Nero
Sorgente luminosa Classe energetica: C
Codice sorgente luminosa: WU-M-684-B-LV-830
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 32W
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 800mA CC
Lumen max: 3989lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 50°
Altezza totale: 68
Lunghezza: 1130
Profondità: 40
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 1,40