Riferimento: 0410T6501U
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776342651
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 832739/832742
Categoria: ARCHITECTURAL
Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: VIA EVO TRACK 850 superficie bianco 20W 4000K Prism
Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVO TRACK permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), oppure costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVO TRACK de20We è un apparecchio a plafone bianco, lungo 850 mm, prismatico e con temperatura di colore 4000K.
Serie: 0411
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Bianco
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: C
Codice sorgente luminosa: 28002933 / 28002936
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 20W
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Informazioni massime sul driver: 600mA CC
Lumen max: 1786lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 4000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gradi di apertura: 90°
Altezza totale: 68
Lunghezza: 850
Profondità: 40
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01
Peso netto dell'articolo consolidato: 1,40