Pubblica i tuoi prodotti
VIA EVO TRACK 570 superficie bianco 25W  4000K    DALI
VIA EVO TRACK 570 superficie bianco 25W  4000K    DALI

    VIA EVO TRACK 570 superficie bianco 25W 4000K DALI

    Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVO TRACK permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), oppure costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVO TRACK è un apparecchio a plafone bianco con una lunghezza di 570 mm e una temperatura di colore di 4000K.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 0410T6601D

      Catalogo: Architectural

      EAN: 8421776342750

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 832742

      Categoria: ARCHITECTURAL

      Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

      Fissaggio: Parete

      Descrizione commerciale: VIA EVO TRACK 570 superficie bianco 25W 4000K DALI

      Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVO TRACK permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), oppure costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVO TRACK è un apparecchio a plafone bianco con una lunghezza di 570 mm e una temperatura di colore di 4000K.

      Serie: 0411

      Materiale corpo: Alluminio

      Materiale diffusore: PMMA

      Finitura corpo: Bianco

      Finitura diffusore: Opale

      Sorgente luminosa Classe energetica: C

      Codice sorgente luminosa: 28002936

      IP: 20

      Tipo: I

      Potenza max. (W): 25W

      Hertz: 50/60Hz

      Sorgente luminosa: SMD LED

      Informazioni massime sul driver: 700mA CC

      Lumen max: 2580lm

      Tensione: 220V-240V

      Temperatura colore (K): 4000K

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Gradi di apertura: 110°

      Altezza totale: 68

      Lunghezza: 570

      Profondità: 40

      Tipo di regolazione del motore: DALI

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

      Peso netto dell'articolo consolidato: 1,40

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico0410T6601D_-_VIA-EVO-TRACK-570-surface-white-25W--4000K----DALI
    • Famiglia di prodottoArchitectural
    • Gruppo di famigliaLinear Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Peso Netto (Kg)140
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted