Pubblica i tuoi prodotti
DOMIO superficie nero Ø1000 95W opal 3000K CRI80

DOMIO superficie nero Ø1000 95W opal 3000K CRI80

DOMIO è una famiglia di apparecchi circolari dalle linee pure ideali per illuminare ampi spazi come lobby, sale conferenze e ristoranti. Questo apparecchio a plafone DOMIO nero Ø1000mm ha una temperatura di colore di 3000K, una potenza di 95W CRI80 e un diffusore opalino. DOMIO può essere installata come lampada da soffitto/parete leggermente separata dalla superficie di montaggio, semi-incasso o sospensione grazie al suo accessorio Rif.050000098 (non incluso).
Voce di capitolato
  • Riferimento: 041783012

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776284159

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 0500

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 95W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: MODULO LED

    Numero di velocità: Yes

    Tipo di regolazione del motore: 700mA CC

    Formato della lampadina: 10489lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): =80

    Larghezza della scatola individuale (MM): 3 SDCM

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 20°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 55

    Peso netto della scatola individuale (KG): 86

    PCS: 1000

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico041783012_-_DOMIO-black-surface-1000-95W-opal-3000K-CRI80
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaSURFACE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)2000
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione