Pubblica i tuoi prodotti
VIA EVO superficie 1130 51+21W 3000K nero prismatic casambi

VIA EVO superficie 1130 51+21W 3000K nero prismatic casambi

Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio up&down nero con una lunghezza di 1130 mm, con una temperatura di colore di 3000K con CRI80, una potenza di 51+21W, un diffusore prismatico per un maggiore controllo dell'abbagliamento e un sistema di controllo casambi.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 042005102WU

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776284555

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 0411

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 51+21W

    Tipo di regolazione del motore: 1400 + 600mA CC

    Formato della lampadina: 4820lm + 2664lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): =80

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 56°

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico042005102WU_-_VIA-EVO-surface-1130-51-21W-3000K-black-prismatic-casambi
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)180
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted