Pubblica i tuoi prodotti
VIA EVO superficie 1130 51+21W 4000K bianco prismatic

VIA EVO superficie 1130 51+21W 4000K bianco prismatic

Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio up&down bianco con una lunghezza di 1130 mm, una temperatura di colore di 3000K, CRI80, una potenza di 51+21W e un diffusore prismatico per un maggiore controllo dell'abbagliamento.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 042006001U-110

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776546813

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: ARCHITECTURAL

    Sottocategoria: SISTEMI IN LINEA

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: VIA EVO superficie 1130 51+21W 4000K bianco prismatic

    Descrizione del prodotto: Collezione progettata per illuminare in generale qualsiasi progetto. VIA EVOLUTION permette di creare linee di luce continue, con l'accessorio Rif.040000097 (non incluso), o di costruire diversi formati utilizzando apparecchi o accessori angolari. VIA EVOLUTION è un apparecchio up&down bianco con una lunghezza di 1130 mm, una temperatura di colore di 3000K, CRI80, una potenza di 51+21W e un diffusore prismatico per un maggiore controllo dell'abbagliamento.

    Serie: 0411

    Finitura corpo: Bianco

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 51+21W

    Informazioni massime sul driver: 1400 + 600mA CC

    Lumen max: 4964lm + 2743lm

    Tensione: 110V

    Temperatura colore (K): 4000K

    CRI: =80

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico042006001U-110_-_VIA-EVO-surface-1130-51-21W-4000K-white-prismatic
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaLinear Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted