Riferimento: 050502402
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776175297
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Serie: 0504
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz
Lampadina consigliata: Black
Informazioni massime sul driver: Negro
Lumen max: Noir
Tensione: Nero
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): III
Diametro del kit soffitto/luce: 48W
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Tipo di regolazione del motore: 700mA CC
Formato della lampadina: 3000lm
Altezza della scatola individuale (MM): 70
Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM
Lunghezza della scatola individuale (MM): 36°
Volume della scatola Ind. Trawl: 176
Peso lordo della scatola individuale (KG): 225
Peso netto della scatola individuale (KG): 127