Riferimento: 050600202
Catalogo: Architectural
EAN: 8421776175372
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Serie: 0504
Materiale schermo: Aluminium
Materiale diffusore: Aluminio
Materiale paletta: Aluminium
Finitura principale: Alluminio
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz
Lampadina consigliata: Black
Informazioni massime sul driver: Negro
Lumen max: Noir
Tensione: Nero
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): III
Diametro del kit soffitto/luce: 54W
Lame reversibili: COB LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Tipo di regolazione del motore: 500mA CC
Formato della lampadina: 4350lm
Accessori inclusi nella scatola: 2700K
Altezza della scatola individuale (MM): 82
Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM
Lunghezza della scatola individuale (MM): 18°
Volume della scatola Ind. Trawl: 176
Peso lordo della scatola individuale (KG): 380
Peso netto della scatola individuale (KG): 127