Riferimento: 0512X4012C-110
Catalogo: Architectural
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Descrizione commerciale: FOST CEILING downlight superficie nero Ø90 42W 18° 4000K CRI97 triac
Descrizione del prodotto: FOST CEILING è un apparecchio nero con un diametro di Ø90, una temperatura di colore di 4000K, CRI97, un angolo di 18°, una potenza di 42W e un sistema di controllo triac. È una soluzione applicativa fissa sopraelevata ideale per tutti i tipi di progetti. Mentre il suo design neutro consente un'integrazione discreta, i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica e rendendo possibile la modifica del fascio o il controllo dell'abbagliamento. FOST CEILING è un apparecchio a plafone adatto a soffitti senza possibilità di incasso.
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No