Pubblica i tuoi prodotti
FOST CEILING downlight superficie nero Ø90 42W 23° 4000K CRI97

FOST CEILING downlight superficie nero Ø90 42W 23° 4000K CRI97

FOST CEILING è un apparecchio nero con un diametro di Ø90, una temperatura di colore di 4000K, CRI97, un angolo di 23° e una potenza di 42W. È una soluzione applicativa fissa sopraelevata ideale per tutti i tipi di progetti. Mentre il suo design neutro consente un'integrazione discreta, i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica e rendendo possibile la modifica del fascio o il controllo dell'abbagliamento. FOST CEILING è un apparecchio a plafone adatto a soffitti senza possibilità di incasso.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0512X4022-110

    Catalogo: Architectural

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Descrizione commerciale: FOST CEILING downlight superficie nero Ø90 42W 23° 4000K CRI97

    Descrizione del prodotto: FOST CEILING è un apparecchio nero con un diametro di Ø90, una temperatura di colore di 4000K, CRI97, un angolo di 23° e una potenza di 42W. È una soluzione applicativa fissa sopraelevata ideale per tutti i tipi di progetti. Mentre il suo design neutro consente un'integrazione discreta, i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica e rendendo possibile la modifica del fascio o il controllo dell'abbagliamento. FOST CEILING è un apparecchio a plafone adatto a soffitti senza possibilità di incasso.

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0512X4022-110_-_FOST-CEILING-Black-downlight-surface-90-42W-23deg-4000K-CRI97
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto