Pubblica i tuoi prodotti
FOST CEILING downlight superficie bianco Ø90 42W 18° 3000K CRI97 triac

FOST CEILING downlight superficie bianco Ø90 42W 18° 3000K CRI97 triac

FOST CEILING è un apparecchio bianco con un diametro di Ø90, una temperatura di colore di 3000K, CRI97, un angolo di 18°, una potenza di 42W e un sistema di controllo triac. È una soluzione applicativa fissa sopraelevata ideale per tutti i tipi di progetti. Mentre il suo design neutro consente un'integrazione discreta, i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica e rendendo possibile la modifica del fascio o il controllo dell'abbagliamento. FOST CEILING è un apparecchio a plafone adatto a soffitti senza possibilità di incasso.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 0512X3011C-110

    Catalogo: Architectural

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Descrizione commerciale: FOST CEILING downlight superficie bianco Ø90 42W 18° 3000K CRI97 triac

    Descrizione del prodotto: FOST CEILING è un apparecchio bianco con un diametro di Ø90, una temperatura di colore di 3000K, CRI97, un angolo di 18°, una potenza di 42W e un sistema di controllo triac. È una soluzione applicativa fissa sopraelevata ideale per tutti i tipi di progetti. Mentre il suo design neutro consente un'integrazione discreta, i suoi molteplici accessori e combinazioni facilitano la personalizzazione del prodotto, conferendogli una certa rilevanza architettonica e rendendo possibile la modifica del fascio o il controllo dell'abbagliamento. FOST CEILING è un apparecchio a plafone adatto a soffitti senza possibilità di incasso.

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0512X3011C-110_-_FOST-CEILING-White-downlight-surface-90-42W-18deg-3000K-CRI97-triac
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto