Pubblica i tuoi prodotti
PODIUM Scatola di superficie bianco 3L

PODIUM Scatola di superficie bianco 3L

PODIUM è un sistema modulare di apparecchi di superficie che offre vari effetti di luce e configurazioni, consentendo la generazione di varie atmosfere con un'estetica integrata. Adatto a tutti i tipi di progetti. La scatola da superficie PODIUM di colore [bianco/nero] con [1 luce, 2 luci, 3 luci] [trimless], può essere abbinata nello stesso prodotto ad ottiche per illuminazione generale, illuminazione d'accento fissa e orientabile e proiettore.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 051500031

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776248687

    Articolo tariffario: 9405990090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Serie: 0342

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Weiß

    Lampadina consigliata: White

    Informazioni massime sul driver: Blanco

    Lumen max: Blanc

    Tensione: Bianco

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico051500031_-_PODIUM-Surface-housing-white-3L
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)190
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro