Pubblica i tuoi prodotti
CLIP PER PROFILO DA SUPERFICIE 45°

CLIP PER PROFILO DA SUPERFICIE 45°

Clip per l'installazione di profili da superficie a 45°. Accessorio per una finitura professionale delle installazioni di strip LED.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 08050105

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776121300

    Articolo tariffario: 9405920090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Serie: 14651

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Volume della scatola Ind. Trawl: 17

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 15

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico08050105_-_CLIP-FOR-SURFACE-PROFILE-45
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro