Riferimento: 17073
Catalogo: Bombillas
EAN: 8421776323728
Articolo tariffario: 8543709099
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001959
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1344978
Categoria: LAMPADINE
Sottocategoria: E27
Descrizione commerciale: Lampadina A60 a specchio E27 LED 4W 2700K DIMMABILE
Descrizione del prodotto: Lampadina A60 da specchio E27 LED 4W 2700K DIMMERABILE. Questa lampadina fornisce una luce dalla tonalità più calda, creando ambienti più accoglienti, confortevoli e rilassati. Puoi usarlo non solo per avere la luminosità necessaria ma per arredare la tua casa, soprattutto nelle camere da letto e nei soggiorni. Puoi posizionarlo da solo nelle prese esistenti o in una delle nostre lampade decorative.
Serie: 1748
Finitura corpo: Alluminio
Sorgente luminosa Classe energetica: F
Codice sorgente luminosa: 17073
Potenza max. (W): 4
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Lumen max: 400lm
Tensione: 220V-240V
Temperatura colore (K): 2700K
CRI: >=80
Gradi di apertura: 18°
Altezza totale: 102
Lunghezza: 65
Profondità: 60
Diametro totale: 60
Formato della lampadina: DECORATIVA
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 130
Larghezza della scatola individuale (MM): 65
Lunghezza della scatola individuale (MM): 65
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.000549
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.0515
Peso netto dell'articolo consolidato: 0.029