Riferimento: 17420
Catalogo: Bombillas
EAN: 8421776066328
Articolo tariffario: 8543709099
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001959
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 734146
Serie: 6017
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Inclusa la scatola di scarico: E
Dimensioni della scatola di scarico: 17420
Diametro del kit soffitto/luce: 4
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: E27
Formato della lampadina: 470lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 2700K
Altezza della scatola individuale (MM): >=80
Lunghezza della scatola individuale (MM): 100°
Volume della scatola Ind. Trawl: 102
Peso lordo della scatola individuale (KG): 60
Peso netto della scatola individuale (KG): 60
PCS: 60