Pubblica i tuoi prodotti
Lampadina PEBETERO FILAMENTO LED E27 4W 2700K

Lampadina PEBETERO FILAMENTO LED E27 4W 2700K

Lampadina E27 4W 2700K FILAMENTO LED PEBETERO
Voce di capitolato
  • Riferimento: 17422

    Catalogo: Bombillas

    EAN: 8421776076815

    Articolo tariffario: 8543709099

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1082014

    Serie: 6017

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Gradi di apertura: Transparent

    Adatto a Sea Sid: Transparent

    Altezza totale: Transparente

    Lunghezza: Transparent

    Max. Lunghezza: Trasparente

    Inclusa la scatola di scarico: E

    Dimensioni della scatola di scarico: 17422

    Diametro del kit soffitto/luce: 4

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Formato della lampadina: 470lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): >=80

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 100°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 146

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 64

    Peso netto della scatola individuale (KG): 64

    PCS: 64

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico17422_-_Bulb-DECORATIVE-FILAMENT-LED-E27-4W-2700K
  • Famiglia di prodottoBULBS
  • Gruppo di famigliaE27
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.043
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro