Pubblica i tuoi prodotti
Lampadina DECORATIVA FILAMENTO LED AMBRA E27 4W 2200K

Lampadina DECORATIVA FILAMENTO LED AMBRA E27 4W 2200K

Lampadina Cauldron a filamento LED Ambra E27 4W 2200K
Voce di capitolato
  • Riferimento: 17428

    Catalogo: Bombillas

    EAN: 8421776085770

    Articolo tariffario: 8543709099

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 779384

    Serie: 6017

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Gradi di apertura: Bernstein

    Adatto a Sea Sid: Amber

    Altezza totale: Ámbar

    Lunghezza: Ambre

    Max. Lunghezza: Ambra

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Dimensioni della scatola di scarico: 17428

    Diametro del kit soffitto/luce: 4

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Formato della lampadina: 400lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 2200K

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 100°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 146

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 64

    Peso netto della scatola individuale (KG): 64

    PCS: 64

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico17428_-_Bulb-DECORATIVE-FILAMENT-LED-AMBER-E27-4W-2200K
  • Famiglia di prodottoBULBS
  • Gruppo di famigliaE27
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.044
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro