Riferimento: 17487
Catalogo: Bombillas
EAN: 8421776143609
Articolo tariffario: 8543709099
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001959
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 731352
Serie: 1753
Materiale schermo: Steel
Materiale diffusore: Acero
Materiale paletta: Acier
Finitura principale: Acciaio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Gradi di apertura: Transparent
Adatto a Sea Sid: Transparent
Altezza totale: Transparente
Lunghezza: Transparent
Max. Lunghezza: Trasparente
Inclusa la scatola di scarico: F
Dimensioni della scatola di scarico: 17487
Diametro del kit soffitto/luce: 1,5
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: G4
Formato della lampadina: 155lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 12V AC
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >=80
Lunghezza della scatola individuale (MM): 36°
Volume della scatola Ind. Trawl: 41
Peso lordo della scatola individuale (KG): 11
Peso netto della scatola individuale (KG): 11
PCS: 11