Pubblica i tuoi prodotti
Modulo Tridonic 12,2W 2700K 930Lm 12° CRI90

Modulo Tridonic 12,2W 2700K 930Lm 12° CRI90

Il Modulo Tridonic 12,2W 2700K 12° CRI90 è compatibile con gli apparecchi da incasso FRESH, WET, RADON, ARGON, NEON, GAS. Questo modulo consente un migliore controllo della luce e la minimizzazione dell'alone residuo.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 18030

    Catalogo: Bombillas

    EAN: 8421776188013

    Articolo tariffario: 8543709099

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000996

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1038816

    Serie: 18030

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Inclusa la scatola di scarico: G

    Dimensioni della scatola di scarico: 18030

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): III

    Diametro del kit soffitto/luce: 12

    Lame reversibili: COB LED

    Numero di velocità: Yes

    Formato della lampadina: 930lm

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): >=90

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 325°

    Volume della scatola Ind. Trawl: 50

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 70

    Peso netto della scatola individuale (KG): 50

    PCS: 50

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico18030_-_Tridonic-module-12-2W-2700K-930Lm-12-CRI90
  • Famiglia di prodottoBULBS
  • Gruppo di famigliaLED MODULE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro