Pubblica i tuoi prodotti
DOMINICA Lampada da parete beige con lettore

DOMINICA Lampada da parete beige con lettore

La famiglia DOMINICA disegnata da Faro Lab si ispira alla tendenza estetica avvenuta a Chicago tra il 1900 e il 1940. Questa applique da lettura beige è concepita con forme pure e geometriche di uno spiccato stile industriale ma che si distingue per la sua autenticità ed eleganza.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 20032-122

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776336117

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Numero di registrazione ERP: 1055351

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: DOMINICA Lampada da parete beige con lettore

    Descrizione del prodotto: La famiglia DOMINICA disegnata da Faro Lab si ispira alla tendenza estetica avvenuta a Chicago tra il 1900 e il 1940. Questa applique da lettura beige è concepita con forme pure e geometriche di uno spiccato stile industriale ma che si distingue per la sua autenticità ed eleganza.

    Serie: 2007

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Acciaio

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura schermo: Beige

    Finitura paletta: Beige

    Sorgente luminosa Classe energetica: E

    Codice sorgente luminosa: L00039

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Potenza max. lettore (W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 140

    Lunghezza: 250

    Profondità: 282

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.017371

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 2.09

    Peso netto dell'articolo consolidato: 1.21

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20032-122_-_DOMINICA-Beige-reader-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)1.21
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete