Pubblica i tuoi prodotti
MOOD RCT Lampada da parete nera et legno con lettore

MOOD RCT Lampada da parete nera et legno con lettore

MOOD RCT è una collezione di apparecchi di illuminazione di design creata da NAHTRANG. Questa applique per l'illuminazione residenziale combina un corpo in metallo con una base in legno, che dona calore all'ambiente, e un lettore. Design nordico e doppia funzione, MOOD RCT è pensata per illuminare camere da letto e soggiorni. È una buona opzione per gli hotel e può essere installata su entrambi i lati del letto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 20062

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776167551

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1064348

    Fissaggio: Parete

    Serie: 2006

    Materiale schermo: Steel+Wood

    Materiale diffusore: Acero+Madera

    Materiale paletta: Acier+Bois

    Finitura principale: Acciaio+Legno

    Codice sorgente luminosa: PMMA

    IP: PMMA

    IK: PMMA

    Potenza max. (W): PMMA

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Eiche

    Lampadina consigliata: Oak

    Informazioni massime sul driver: Roble

    Lumen max: Chêne

    Tensione: Rovere

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: D

    Dimensioni della scatola di scarico: L00056

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 6

    Accessorio correlato: 2

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 67lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 130

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 370

    Peso netto della scatola individuale (KG): 330

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20062_-_MOOD-RCT-Black-and-wood-wall-lamp-with-reader
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)2.173
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete