Pubblica i tuoi prodotti
LIGGERA Piantane nero

LIGGERA Piantane nero

LIGGERA è una collezione dal design semplice e lineare. Questo piedistallo da soggiorno si ispira all'antico minimalismo giapponese, con forme morbide e naturali che ricordano la semplificazione geometrica del ramo di una pianta. La sua morbidezza e leggerezza lo rendono adatto a qualsiasi spazio, integrandosi con naturalezza.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 20075

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776346079

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Terra

    Descrizione commerciale: LIGGERA Piantane nero

    Descrizione del prodotto: LIGGERA è una collezione dal design semplice e lineare. Questo piedistallo da soggiorno si ispira all'antico minimalismo giapponese, con forme morbide e naturali che ricordano la semplificazione geometrica del ramo di una pianta. La sua morbidezza e leggerezza lo rendono adatto a qualsiasi spazio, integrandosi con naturalezza.

    Serie: 2014

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Acciaio

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura schermo: Nero Opaco

    Finitura paletta: Nero Opaco

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: G9

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17466

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 1383

    Lunghezza: 103

    Profondità: 548

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.1872

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 13

    Peso netto dell'articolo consolidato: 12,64

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico20075_-_LIGGERA-Black-floor-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Peso Netto (Kg)1264
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra