Pubblica i tuoi prodotti
TENDER Lampada plafoniera nera 2700K
TENDER Lampada plafoniera nera 2700K

    TENDER Lampada plafoniera nera 2700K

    TENDER è una plafoniera nera contemporanea ed elegante, ma anche sobria e senza tempo con cui potrai illuminare la tua casa. TENDER fornisce una luce uniforme ideale. Con una temperatura colore di 2700K che permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 20093

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776346536

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 1814417

      Categoria: INTERNO

      Sottocategoria: SUPERFICIE

      Fissaggio: Parete

      Descrizione commerciale: TENDER Lampada plafoniera nera 2700K

      Descrizione del prodotto: TENDER è una plafoniera nera contemporanea ed elegante, ma anche sobria e senza tempo con cui potrai illuminare la tua casa. TENDER fornisce una luce uniforme ideale. Con una temperatura colore di 2700K che permette di creare atmosfere piacevoli ed accoglienti

      Serie: 2013

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale diffusore: PC

      Finitura corpo: Nero Opaco

      Finitura diffusore: Opale

      Sorgente luminosa Classe energetica: F

      Codice sorgente luminosa: L00327

      IP: 20

      Tipo: II

      Potenza max. (W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Sorgente luminosa: SMD LED

      Sorgente luminosa inclusa: Yes

      Lumen max: 1369lm

      Tensione: 220V-240V

      Temperatura colore (K): 2700K

      CRI: 90

      Altezza totale: 82

      Lunghezza: 450

      Profondità: 450

      Diametro totale: 450

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.045478

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 4.1

      Peso netto dell'articolo consolidato: 3,80

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico20093_-_TENDER-Black-ceiling-lamp-2700K
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)380
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Surface Mounted