Riferimento: 20338-120
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776326217
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SOSPENSIONE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: TATAWIN M Lampada sospensione lineare nera
Descrizione del prodotto: TATAWIN LINEAL M è una famiglia di apparecchi d'illuminazione progettata da Adolfo Abejón. La forma del paravento ricorda la parte superiore delle caratteristiche case di Tataouine, città situata nel sud-est della Tunisia. Questa lampada a sospensione lineare nera ha paralumi in vetro nero lucido.
Serie: 2047
Materiale corpo: Acciaio
Materiale schermo: Vetro
Finitura corpo: Nero Satinato
Finitura schermo: Nero Lucido
Finitura paletta: Nero Lucido
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 3
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 2000
Lunghezza: 1050
Profondità: 250
Diametro della calotta: 100
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.035679
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 3.25
Peso netto dell'articolo consolidato: 3.25