Riferimento: 23003-59
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776323926
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Terra
Descrizione commerciale: LUANG Lampada da terra nera/beige
Descrizione del prodotto: LUANG è una lampada da terra di produzione locale progettata da Faro Lab. La collezione di illuminazione Luang si ispira all'arte e all'artigianato degli oggetti realizzati con papiro e fibre naturali nel sud-est asiatico; nel modo in cui creano oggetti volumetrici di grande poetica e complessità formale da elementi piani. Ha una struttura minimalista che contrasta profondamente con l'aspetto libero e organico del suo schermo, il quale, non avendo struttura ed essendo materializzato solo in papiro, è illuminato nella sua interezza. Lo schermo di questo modello è beige e fornisce luce organica.
Serie: 2300
Materiale corpo: Acciaio
Materiale schermo: Pergamena
Finitura corpo: Nero
Finitura schermo: Beige
Finitura paletta: Beige
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 15
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17463
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 1530
Lunghezza: 420
Profondità: 425
Accessori inclusi nella scatola: LLAVE ALLEN
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0,089124
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 2,26
Peso netto dell'articolo consolidato: 1,9